RF ON 110 V C 5 ES 1.0 /-KB

Numer części
1318875
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia ES=manometr, pionowy
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 7

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)