W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 2M0=2 styki – zewnętrzne |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 7 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | CD=elektryczny, NIEMIECKI |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 280 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych
PL
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Lista części zamiennych
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych
PL
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Lista części zamiennych
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filters
Broszura produktowa
PL
(0.36 MB)
MFM Inline Filters
Broszura produktowa
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Broszura produktowa
PL
(0.36 MB)
MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Broszura produktowa
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Broszura produktowa
PL
(0.33 MB)
MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Broszura produktowa
EN
(0.33 MB)