W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Rozmiar złącza | Bez złącza |
Typ złącza | Bez złącza |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 420 |