BDE 1000 N 2 W 1.0

Numer części
1300854
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia W=brak otworu wskaźnika
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (NPT)
Dokładność filtracji 2
Mata filtracyjna SI=żel krzemionkowy
pmax [bar] 0,0

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
BDE Breather Dryer
Lista części zamiennych PL

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Lista części zamiennych EN

(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa PL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)

BDE Osuszacz
Broszura produktowa PL

(0.57 MB)

BDE Breather Dryer
Broszura produktowa EN

(0.46 MB)