LPF ON 160 G E 10 D 1.2 /-L24-A2-B3

Numer części
1298451
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
Inne funkcje A2=ciśnienie reakcji CI 2 bary, L24=napięcie lampy 24V
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 50

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych PL

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Lista części zamiennych EN

(0.9 MB)

LPF Low Pressure Filters
Broszura produktowa PL

(0.44 MB)

LPF Low Pressure Filters
Broszura produktowa EN

(0.44 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Broszura produktowa PL

(0.3 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Broszura produktowa EN

(0.3 MB)