W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | AS=zabezpieczenie przed pryskaniem |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | W=brak otworu wskaźnika |
Rozmiar złącza | 30 X 1,5 |
Typ złącza | Gwint (metryczny) |
Dokładność filtracji | 3 |
Mata filtracyjna | P=papier |
pmax [bar] | 0,0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.79 MB)
BF Breather Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.79 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
PL
(3.17 MB)
ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa
EN
(3.17 MB)
BF Tank Breather Filter
Broszura produktowa
PL
(0.83 MB)
BF Tank Breather Filter
Broszura produktowa
EN
(0.83 MB)