-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 1/2 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych
PL
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista części zamiennych
EN
(0.83 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
PL
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7562-00001.jpg)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0 MB)