HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-B7

Numer części
1286053
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia B=optyczny
Rozmiar złącza 1 cal
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 400

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa PL

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0.27 MB)