W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Inne funkcje | AV=CI zg. z Audi-VW |
---|---|
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | LZ=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 100 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych
PL
(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych
EN
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa
PL
(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.41 MB)