NF SN 2650 D M 5 LZ 2.1 /-A5-B6

Numer części
1281982
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
Inne funkcje A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 6 barów
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 65
Typ złącza Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
NF Filtr sieciowy
Lista części zamiennych PL

(3.64 MB)

NF Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa PL

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)

NF Filtr sieciowy
Broszura produktowa PL

(1.2 MB)

NF Inline Filters
Broszura produktowa EN

(0.77 MB)