DFZ BH/HC 30 Q B 20 C 1.0 /-V

Numer części
1280888
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
Więcej informacji
Zatwierdzenie N
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający V=FPM (Viton)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Typ złącza Port specjalny
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie
pmax [bar] 315
Bocznik Bez bocznika
Materiał uszczelniający Viton
Dokładność filtracji 20,00
Objętość 0,13
Rozmiar złącza G1/2
Temperatura od -30
Temperatura do 100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych PL

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych EN

(0 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa PL

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa EN

(0 MB)