RFL W/HC 1300 C R 25 A 1.0 /-KB

Numer części
1279498
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 100
Typ złącza Kołnierz DIN
Dokładność filtracji 25
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 16

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych PL

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista części zamiennych EN

(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa PL

(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa EN

(0.48 MB)