ELF P 30 F 3 W 1.0

Numer części
1278798
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia W=brak otworu wskaźnika
Rozmiar złącza DIN 24557/T2
Typ złącza Kołnierz DIN
Dokładność filtracji 3
Mata filtracyjna P=papier
pmax [bar] 0,0

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
ELF Filtr napowietrzajacy
Lista części zamiennych PL

(0.99 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista części zamiennych EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa PL

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Broszura produktowa EN

(3.17 MB)

ELF Filtr napowietrzającowlewowy z sitkiem
Broszura produktowa PL

(0.96 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Broszura produktowa EN

(0.5 MB)