W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 0,2 bar |
Wskaźnik zabrudzenia | UF=przek. ciśn. ujemnego |
Rozmiar złącza | 50 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Dokładność filtracji | 75 |
Mata filtracyjna | W=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 0,0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych
PL
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Broszura produktowa
PL
(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Broszura produktowa
EN
(0.8 MB)