W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 6 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Rozmiar złącza | 1/2 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 20 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 280 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

MDF Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Broszura produktowa
PL
(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Broszura produktowa
EN
(0.67 MB)