SF W 330 W L 125 UE 1.1

Numer części
1274995
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia UE=manometr ujemny
Rozmiar złącza 50
Typ złącza Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 125
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 1

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych PL

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Lista części zamiennych EN

(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Broszura produktowa PL

(0.8 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Broszura produktowa EN

(0.8 MB)