MDF ON 110 O C 10 C 1.3

Numer części
1274514
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 280

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
MDF Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.42 MB)

MDF Pressure Filter
Broszura produktowa PL

(0.67 MB)

MDF Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0.67 MB)