W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Inne funkcje | 1=lewy panel sterowania, L220=napięcie lampy 230V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Typ złącza | Port specjalny |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BH/HC=Betamicron wysokie ciśnienie |
pmax [bar] | 315 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
PL
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa
PL
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa
EN
(0.23 MB)