FLND BN/HC 160 DDE 10 B 1.2 /-B7

Numer części
1273876
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia B=optyczny
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)