FMND BN/HC 160 LDE 10 LZ 1.2 /-DB

Numer części
1273318
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
Inne funkcje DB=CI zg. z Mercedes-Benz
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 210

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych PL

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista części zamiennych EN

(1.34 MB)

FMND Filtr przepływowy przełączany wg DIN 24550
Broszura produktowa PL

(0.86 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.5 MB)