W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | LED=CI z wyświetlaczem LED |
---|---|
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Zmiana | D=wtyczka grzybkowa zmiana |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 1 1/4 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 50 |
Mata filtracyjna | W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.37 MB)

FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.52 MB)