DF ON 240 SET 20 W 1.0

Numer części
1272450
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia W=brak otworu wskaźnika
Rozmiar złącza Bez złącza
Typ złącza Bez złącza
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 420