FLND BN/HC 160 DDF 6 LZ 1.2 /-AV-B7

Numer części
1272405
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
Inne funkcje AV=CI zg. z Audi-VW
Standard 0=brak
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 6
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(1.37 MB)

FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)