FLND W/HC 160 DDF 25 C 1.2 /-W-B7

Numer części
1272242
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
Inne funkcje W=do płynu HFA/HFC
Standard 0=brak
Zmiana D=wtyczka grzybkowa zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia C=wyłącznik elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 25
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(1.37 MB)

FLND Filtr przepływowy z możliwością prz
Broszura produktowa PL

(0.53 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)