MFD BN 160 AUF 20 E 1.0

Numer części
1271359
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 1,7 bar
Wskaźnik zabrudzenia E=manometr
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna BN=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 8