RFM 165 B C XX W 0.0 /-T

Numer części
1269450
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
Inne funkcje T=wbudowany filtr powietrza
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
pmax [bar] 10

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych PL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista części zamiennych EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych PL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista części zamiennych EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa PL

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Broszura produktowa EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa PL

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Broszura produktowa EN

(0.62 MB)