RKM MM 300 BTF 10 F 1.0 /-NRF125

Numer części
1269029
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
Inne funkcje NRF125=sitko antykaw. 125 µm
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 2,5 bar
Wskaźnik zabrudzenia F=przekaźnik ciśnienia (ciśn. bezwgl.)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza CS = oszczędność kosztów (RKM)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Przewód ssawny połączeniowy 9=CS 1¼

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa PL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Broszura produktowa PL

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Broszura produktowa EN

(2.6 MB)