RKM MM 201 BVE 15 W 0.0 /-NRF125

Numer części
1268946
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
Inne funkcje NRF125=sitko antykaw. 125 µm
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 2,5 bar
Wskaźnik zabrudzenia W=brak otworu wskaźnika
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 15
Mata filtracyjna MM=Mobilemicron
pmax [bar] 10
Przewód ssawny połączeniowy 3=G 1

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych PL

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista części zamiennych EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa PL

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Broszura produktowa EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Broszura produktowa PL

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Broszura produktowa EN

(2.6 MB)