RFLD SN 4020 CAT 10 D 1.0 /-L110

Numer części
1268489
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
Inne funkcje L110=napięcie lampy 115V
Standard 0=brak
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 100
Typ złącza Kołnierz DIN, Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych PL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych EN

(0.98 MB)

RFLD Filtry sieciowe przełączalne - wykonanie spawane
Broszura produktowa PL

(1.23 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)