RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB

Numer części
1268421
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
Inne funkcje DB=CI zg. z Mercedes-Benz
Standard 0=brak
Zmiana C=zmiana klapy
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 250
Typ złącza Kołnierz DIN
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych PL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych EN

(0.98 MB)

RFLD Filtry sieciowe przełączalne - wykonanie spawane
Broszura produktowa PL

(1.23 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)