RFLD SN 7820 CCW 10 D 1.0 /-L24

Numer części
1268073
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
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V
Standard 0=brak
Zmiana C=zmiana klapy
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 200
Typ złącza Kołnierz DIN
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 16

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych PL

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych EN

(0.98 MB)

RFLD Filtry sieciowe przełączalne - wykonanie spawane
Broszura produktowa PL

(1.23 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa EN

(0.79 MB)