W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L24=napięcie lampy 24V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | A=1-szt. kulka zmiana |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 150 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
Dokładność filtracji | 20 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 16 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
PL
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
EN
(0.98 MB)

RFLD Filtry sieciowe przełączalne - wykonanie spawane
Broszura produktowa
PL
(1.23 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa
EN
(0.79 MB)