MF P 80 AGC 10 A 0.0

Numer części
1266829
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 1,7 bar
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna P=papier
pmax [bar] 8