W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | C=zmiana klapy |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Rozmiar złącza | 200 |
Typ złącza | Kołnierz DIN |
pmax [bar] | 16 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
PL
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista części zamiennych
EN
(0.98 MB)

RFLD Filtry sieciowe przełączalne - wykonanie spawane
Broszura produktowa
PL
(1.23 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Broszura produktowa
EN
(0.79 MB)