DFDK W 60 QLC 25 D 1.1 /-L220-A5

Numer części
1265064
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
Inne funkcje A5=ciśnienie reakcji CI 5 barów, L220=napięcie lampy 230V
Standard 0=brak
Zmiana L=kulka zmiana kształt L
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 3/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 25
Mata filtracyjna W=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 315

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(1.35 MB)

DFDK Filtr ciśnieniowy przełączalny
Broszura produktowa PL

(1.37 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0.88 MB)