-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L110=napięcie lampy 115V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | L=kulka zmiana kształt L |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | KB=bez bocznika |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 3/4 cala |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 25 |
Mata filtracyjna | W=siatka druciana ze stali nierdzewnej |
pmax [bar] | 315 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Filtr ciśnieniowy przełączalny
Broszura produktowa
PL
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7553-00001.jpg)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Broszura produktowa
EN
(0 MB)