LF ON 160 I E 20 B 1.0 /-A2-B6

Numer części
1264471
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
Inne funkcje A2=ciśnienie reakcji CI 2 bary
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 6 barów
Wskaźnik zabrudzenia B=optyczny
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych PL

(0.8 MB)

LF-LFF Inline Filter
Lista części zamiennych EN

(0.8 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa EN

(0.39 MB)