MF BN 160 AUE 10 F 2.0

Numer części
1263377
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 2 bary
Wskaźnik zabrudzenia F=przekaźnik ciśnienia (ciśn. bezwgl.)
Rozmiar złącza 1 1/4 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna BN=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 8