DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L24-B6

Numer części
1262868
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
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 6 barów
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Typ złącza Port specjalny
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 250

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych PL

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych EN

(0.71 MB)

DF...MA/QE/MHA/MHE Filtr z bocznym mocowaniem kołnierzowym
Broszura produktowa PL

(0.39 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Broszura produktowa EN

(0.45 MB)