RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0

Numer części
1262125
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3,5 bar
Wskaźnik zabrudzenia A=bez CI (korek gwintowy)
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 10

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(1.15 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(1.15 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Broszura produktowa PL

(0.38 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.38 MB)