-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 1=zgodnie z DIN 24550 |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3,5 bar |
Wskaźnik zabrudzenia | A=bez CI (korek gwintowy) |
Rozmiar złącza | 1 cal |
Typ złącza | Gwint (cale, ISO 228) |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 10 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(1.15 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Broszura produktowa
PL
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Broszura produktowa
EN
(0.38 MB)