DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-DB-B7

Numer części
1261234
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
Inne funkcje DB=CI zg. z Mercedes-Benz
Standard 1=zgodnie z DIN 24550
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 7 barów
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 6
Mata filtracyjna BN/HC=Betamicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 400

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych PL

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista części zamiennych EN

(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa PL

(0.41 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Broszura produktowa EN

(0.41 MB)