RF SN 660 V N 5 B 1.1

Numer części
1260917
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia B=optyczny
Rozmiar złącza 80
Typ złącza Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 5
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RF Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)