W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | L48=napięcie lampy 48V |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 3 bary |
Wskaźnik zabrudzenia | D=optyczny/elektryczny |
Rozmiar złącza | 80 |
Typ złącza | Kołnierz SAE |
Dokładność filtracji | 10 |
Mata filtracyjna | SN=Sustainmicron |
pmax [bar] | 25 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
PL
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista części zamiennych
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa
PL
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Broszura produktowa
EN
(0.7 MB)