RFD SN 330 VAG 10 LZ 1.1

Numer części
1260529
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
Inne funkcje 0=brak innych funkcji
Standard 0=brak
Zmiana A=1-szt. kulka zmiana
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik 3 bary
Wskaźnik zabrudzenia LZ=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 2 cale
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna SN=Sustainmicron
pmax [bar] 7

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych PL

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Lista części zamiennych EN

(1.01 MB)

RFD Przełączalny filtr powrotny do zabudowy na zbiorniku
Broszura produktowa PL

(0.96 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Broszura produktowa EN

(0.5 MB)