DFDK ON 30 QLB 20 D 1.0 /-L24-A2

Numer części
1260388
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
Więcej informacji
Inne funkcje A2=ciśnienie reakcji CI 2 bary, L24=napięcie lampy 24V
Standard 0=brak
Zmiana L=kulka zmiana kształt L
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 315

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(1.35 MB)

DFDK Filtr ciśnieniowy przełączalny
Broszura produktowa PL

(1.37 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Broszura produktowa EN

(0 MB)