DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-LED

Numer części
1260202
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
Inne funkcje LED=CI z wyświetlaczem LED
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza Rozmiar specjalny
Typ złącza Port specjalny
Dokładność filtracji 10
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 315
Bocznik Bez bocznika
Dokładność filtracji 10,00
Temperatura od -30
Temperatura do 100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych PL

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista części zamiennych EN

(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa PL

(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Broszura produktowa EN

(0.23 MB)