-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Inne funkcje | 0=brak innych funkcji |
---|---|
Standard | 0=brak |
Zmiana | 0=bez zmiany |
Materiał uszczelniający | NBR=NBR (Perbunan) |
Bocznik | 6 barów |
Wskaźnik zabrudzenia | B=optyczny |
Rozmiar złącza | Rozmiar specjalny |
Typ złącza | Port specjalny |
Dokładność filtracji | 5 |
Mata filtracyjna | ON=Optimicron niskie ciśnienie |
pmax [bar] | 315 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych
PL
(0.71 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista części zamiennych
EN
(0.71 MB)
DF...MA/QE/MHA/MHE Filtr z bocznym mocowaniem kołnierzowym
Broszura produktowa
PL
(0.39 MB)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Broszura produktowa
EN
(0.45 MB)