DFF ON 330 T F 20 D 1.0 /-L24

Numer części
1252947
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
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 1 1/2 cala
Typ złącza Gwint (cale, ISO 228)
Dokładność filtracji 20
Mata filtracyjna ON=Optimicron niskie ciśnienie
pmax [bar] 420

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych PL

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista części zamiennych EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa PL

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Broszura produktowa EN

(0.83 MB)