RFL W/HC 951 D P 100 D 1.0 /-L24-KB-SAK

Numer części
1252594
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
Inne funkcje L24=napięcie lampy 24V, SAK=osadnik brudu
Standard 0=brak
Zmiana 0=bez zmiany
Materiał uszczelniający NBR=NBR (Perbunan)
Bocznik KB=bez bocznika
Wskaźnik zabrudzenia D=optyczny/elektryczny
Rozmiar złącza 100
Typ złącza Kołnierz SAE
Dokładność filtracji 100
Mata filtracyjna W/HC=siatka druciana ze stali nierdzewnej
pmax [bar] 25

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych PL

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista części zamiennych EN

(0.33 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)